Valikko Haku

Pintasuojat - lieriö

Varastossa

Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.

Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.

  • Materiaali: polyeteeni
  • Väri: keltainen



Sarjanumero: SR1354

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 Compatible Nominal Pipe Sizes Fitting Shape d1 D H Tyyppi Osta
10,9391 € - 16,4018 € 4 Varastossa
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
1
9,4604 € - 14,1838 € 24 Varastossa
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
1
97,4114 € - 146,1103 € 155 Varastossa
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
1
1,7935 € - 3,3638 € 1036 Varastossa
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
3
1,0925 € - 2,0413 € 932 Varastossa
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
3
4,4085 € - 26,5057 € 25 Varastossa
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
1
38,4169 € - 57,6117 € 104 Varastossa
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
1
14,6904 € - 22,0425 € 8 Varastossa
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
1
0,3902 € - 0,7302 € 950 Varastossa
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
3
1,4101 € - 2,6307 € 1145 Varastossa
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
3
5,5585 € - 5,5585 € 234 Varastossa
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
3
2,5602 € - 4,7726 € 286 Varastossa
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
3
49,6162 € - 74,4242 € 32 Varastossa
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
1
  • / 2
Pintasuoja Kartiomainen profiili 45.0 mm LDPE Keltainen

31648

Hinta-alue
5,0314 € - 1,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    2
Pintasuoja Kartioprofiili 345.0 mm LDPE Keltainen

32447

Hinta-alue
24,055 € - 16,0458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 218.0 mm LDPE Keltainen

32445

Hinta-alue
40,5527 € - 6,7496 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 188.0 mm LDPE Keltainen

32444

Hinta-alue
31,3113 € - 5,2162 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 625.0 mm LDPE Keltainen

32452

Hinta-alue
89,1831 € - 59,4463 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 465.0 mm LDPE Keltainen

32449

Hinta-alue
43,2772 € - 28,8469 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 70.0 mm LDPE Keltainen

494285

Hinta-alue
1,4433 € - 0,7721 €

Varastotasot
1866 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 122.0 mm LDPE Keltainen

494289

Hinta-alue
2,7112 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 408.0 mm LDPE Keltainen

494296

Hinta-alue
7,8997 € - 7,8997 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 270.0 mm LDPE Keltainen

494294

Hinta-alue
9,4878 € - 4,8055 €

Varastotasot
301 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartiomainen profiili 103.0 mm LDPE Keltainen

110295

Hinta-alue
3,2776 € - 0,7844 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    103.0 mm
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
  • Tyyppi
    2
Pintasuoja Kartioprofiili 138.0 mm LDPE Keltainen

32442

Hinta-alue
5,0382 € - 3,1763 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 165.0 mm LDPE Keltainen

34335

Hinta-alue
28,5731 € - 4,7781 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 102.0 mm LDPE Keltainen

32440

Hinta-alue
4,518 € - 2,8614 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 410.0 mm LDPE Keltainen

32448

Hinta-alue
35,446 € - 23,6306 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 45.0 mm LDPE Keltainen

494283

Hinta-alue
0,621 € - 0,3313 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 122.0 mm LDPE Keltainen

32441

Hinta-alue
4,7781 € - 3,012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 78.0 mm LDPE Keltainen

494286

Hinta-alue
2,0614 € - 1,1035 €

Varastotasot
691 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 215.0 mm LDPE Keltainen

494293

Hinta-alue
15,481 € - 3,5596 €

Varastotasot
454 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    215.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 163.0 mm LDPE Keltainen

494291

Hinta-alue
4,4851 € - 2,3959 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 285.0 mm LDPE Keltainen

32446

Hinta-alue
16,4018 € - 10,9391 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 245.0 mm LDPE Keltainen

34337

Hinta-alue
14,1838 € - 9,4604 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 725.0 mm LDPE Keltainen

34370

Hinta-alue
146,1103 € - 97,4114 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 137.0 mm LDPE Keltainen

494290

Hinta-alue
3,3638 € - 1,7935 €

Varastotasot
1036 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 88.0 mm LDPE Keltainen

494287

Hinta-alue
2,0413 € - 1,0925 €

Varastotasot
932 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 162.0 mm LDPE Keltainen

32443

Hinta-alue
26,5057 € - 4,4085 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 530.0 mm LDPE Keltainen

32450

Hinta-alue
57,6117 € - 38,4169 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 310.0 mm LDPE Keltainen

34338

Hinta-alue
22,0425 € - 14,6904 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 58.3 mm LDPE Keltainen

494284

Hinta-alue
0,7302 € - 0,3902 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.3 mm
  • H
    16.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 102.7 mm LDPE Keltainen

494288

Hinta-alue
2,6307 € - 1,4101 €

Varastotasot
1145 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 345.0 mm LDPE Keltainen

494295

Hinta-alue
5,5585 € - 5,5585 €

Varastotasot
234 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Rihlattu profiili 189.5 mm LDPE Keltainen

494292

Hinta-alue
4,7726 € - 2,5602 €

Varastotasot
286 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Fitting Shape
    Finned Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE
Pintasuoja Kartioprofiili 570.0 mm LDPE Keltainen

32451

Hinta-alue
74,4242 € - 49,6162 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE