Valikko Haku

Pultin suoja M24 35.8 mm LDPE Musta

Mustat LDPE-pulttisuojukset suojaavat säältä ja sormeilulta ja ovat kustannustehokas vaihtoehto siistimmän ulkopuolen luomiseen.
Tuotekoodi:

12893

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,3587 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

179,35 €

500 x 0,3587 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 44.4 mm
d 35.8 mm
H3 36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Pultin kierre M24
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä