Valikko Haku

Pultin suoja M22 31.8 mm LDPE Valkoinen

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Tuotekoodi:

12921

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
800 + 0,4038 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 800

Kokonaishinta:

323,04 €

800 x 0,4038 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 39.7 mm
d 31.8 mm
H3 19.0 mm
H1 34.0 mm
H2 36.2 mm
Pultin kierre M22
Väri Valkoinen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä