Valikko Haku

Pultin suoja M5 7.9 mm LDPE Valkoinen

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Tuotekoodi:

12924

1500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1132 €
5000 + 0,0438 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

56,60 €

500 x 0,1132 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 10.9 mm
d 7.9 mm
H3 5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Pultin kierre M5
Väri Valkoinen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä