Valikko Haku

Pultin suoja M18 26.8 mm LDPE Musta

Mustat LDPE-pulttisuojukset suojaavat säältä ja sormeilulta ja ovat kustannustehokas vaihtoehto siistimmän ulkopuolen luomiseen.
Tuotekoodi:

12955

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,6382 €
1500 + 0,2478 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

95,73 €

150 x 0,6382 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 34.0 mm
d 26.8 mm
H3 15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Pultin kierre M18
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä