Valikko Haku

Pultin suoja M20 29.8 mm LDPE Musta

Mustat LDPE-pulttisuojukset suojaavat säältä ja sormeilulta ja ovat kustannustehokas vaihtoehto siistimmän ulkopuolen luomiseen.
Tuotekoodi:

12970

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
120 - 1199 0,7705 €
1200 + 0,2984 €
Vakiopakkaus: 1200

Tilaa useita 120

Kokonaishinta:

92,46 €

120 x 0,7705 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 37.7 mm
d 29.8 mm
H3 17.0 mm
H1 31.0 mm
H2 33.2 mm
Pultin kierre M20
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä