Valikko Haku

Pultin suoja M4 6.9 mm LDPE Musta

Tämä pultin suojus, suojaa säältä ja peukaloinnilta. Se on kustannustehokas tapa tehostaa viimeisteltyä ulkomuotoa. Ihanteellinen pulteille, ruuveille ja muttereille.
Tuotekoodi:

20571559

6600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0177 €
5000 - 24999 0,0127 €
25000 + 0,0114 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

8,85 €

500 x 0,0177 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 9.2 mm
d 6.9 mm
H3 4.5 mm
H1 6.5 mm
H2 7.6 mm
Pultin kierre M4
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä