Valikko Haku

Pultin suoja M27;M28 40.8 mm LDPE Musta

Tämä pultin suojus, suojaa säältä ja peukaloinnilta. Se on kustannustehokas tapa tehostaa viimeisteltyä ulkomuotoa. Ihanteellinen pulteille, ruuveille ja muttereille.
Tuotekoodi:

20571573

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
60 - 599 0,2326 €
600 - 2999 0,1662 €
3000 + 0,1495 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 60

Kokonaishinta:

13,96 €

60 x 0,2326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.1 mm
d 40.8 mm
H3 23.0 mm
H1 44.0 mm
H2 46.5 mm
Pultin kierre M27;M28
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä