Valikko Haku

Pultin suoja M36 54.8 mm LDPE Musta

Tämä pultin suojus, suojaa säältä ja peukaloinnilta. Se on kustannustehokas tapa tehostaa viimeisteltyä ulkomuotoa. Ihanteellinen pulteille, ruuveille ja muttereille.
Tuotekoodi:

20571603

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,6843 €
250 - 1249 0,4888 €
1250 + 0,4399 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

17,11 €

25 x 0,6843 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 67.0 mm
d 54.8 mm
H3 30.0 mm
H1 57.0 mm
H2 59.5 mm
Pultin kierre M36
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä