Valikko Haku

Pultin suoja M39;M40 59.7 mm LDPE Musta

Tämä pultin suojus, suojaa säältä ja peukaloinnilta. Se on kustannustehokas tapa tehostaa viimeisteltyä ulkomuotoa. Ihanteellinen pulteille, ruuveille ja muttereille.
Tuotekoodi:

20571610

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 0,8895 €
250 - 1249 0,6354 €
1250 + 0,5718 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

22,24 €

25 x 0,8895 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 72.0 mm
d 59.7 mm
H3 38.0 mm
H1 60.0 mm
H2 62.5 mm
Pultin kierre M39;M40
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä