Valikko Haku

Pultin suoja M6 9.8 mm LDPE Harmaa

Harmaat LDPE-pulttisuojukset suojaavat säältä ja sormeilulta ja ovat kustannustehokas vaihtoehto siistimmän ulkopuolen luomiseen.
Tuotekoodi:

494802

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1046 €
5000 - 49999 0,056 €
50000 + 0,0532 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

52,30 €

500 x 0,1046 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 12.9 mm
d 9.8 mm
H3 6.0 mm
H1 12.0 mm
H2 13.0 mm
Pultin kierre M6
Väri Harmaa
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä