Valikko Haku

Pultin suoja M10 16.8 mm LDPE Harmaa

Harmaat LDPE-pulttisuojukset suojaavat säältä ja sormeilulta ja ovat kustannustehokas vaihtoehto siistimmän ulkopuolen luomiseen.
Tuotekoodi:

494804

2870 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,2142 €
2500 + 0,1145 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

53,55 €

250 x 0,2142 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 21.3 mm
d 16.8 mm
H3 9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Pultin kierre M10
Väri Harmaa
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä