Valikko Haku

Laipan suojalevy 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491700

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 1,9637 €
50 - 499 0,9912 €
500 - 999 0,9419 €
1000 + 0,8926 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

9,82 €

5 x 1,9637 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 15.9 mm
OD 88.9 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 1/2
Luokan painearvot 150
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä