Valikko Haku

Laipan suojalevy 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491735

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 2,5191 €
500 - 999 2,3959 €
1000 + 2,259 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

125,96 €

50 x 2,5191 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 22.2 mm
OD 228.6 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) 3 1/2
Luokan painearvot 300
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä