Valikko Haku

Laipan suojalevy 90.0 mm DIN 6 DN 20

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491797

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,9967 €
500 - 999 0,9474 €
1000 + 0,8967 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

49,84 €

50 x 0,9967 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 11.0 mm
OD 90.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN 20
Luokan painearvot 6
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä