Valikko Haku

Laipan suojalevy 240.0 mm DIN 6 DN125

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Tuotekoodi:

491805

360 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 - 49 5,3764 €
50 - 499 2,7108 €
500 - 999 2,5739 €
1000 + 2,4233 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

26,88 €

5 x 5,3764 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
b1 18.0 mm
OD 240.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) DN125
Luokan painearvot 6
Väri Musta
Materiaali PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä