Valikko Haku

Kartioruuvit M4x0.7 Teräs

Tämän XYZ Xpansion -tapin muoto mahdollistaa tarkan asemoinnin ja toistettavuuden tarjoten samalla suuria puristuspaineita. Se pitää tapin paikoillaan myös rasituksessa tai tärinässä. Se on helppo asentaa painamalla esiporattuun reikään, ja se laajenee asettuen tiiviisti paikoilleen.
Tuotekoodi:

20265809

15 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 8,90 €
5 - 9 8,46 €
10 - 19 8,01 €
20 + 7,57 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,90 €

1 x 8,90 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Tapered Screws
d1 M4x0.7
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä