Valikko Haku

Kartioruuvit M8x1.25 Teräs

Tämän XYZ Xpansion -tapin muotoilu mahdollistaa tarkan asemoinnin ja tarjoaa suuria puristusvoimia. Se pitää tapin paikoillaan myös rasituksessa tai tärinässä. Se voidaan asettaa esiporattuun reikään kierremuotonsa ansiosta. Sen avulla voidaan hallinnoida tapin pitenemistä ja varmistaa turvallinen ratkaisu.
Tuotekoodi:

20265823

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 10,68 €
5 - 9 10,15 €
10 - 19 9,61 €
20 + 9,08 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,68 €

1 x 10,68 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Tapered Screws
l1 30.0
d1 M8x1.25
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä