Valikko Haku

Tulppa 3.3 mm (DIA) 6.0 mm (H) LDPE Valkoinen

Tässä sylinteritulpassa on kuperat sivut, jotka takaavat tiiviin istumisen. Sitä käytetään yleistulppana monenlaisissa kohteissa. Se on nopea asentaa ja irrottaa.
Tuotekoodi:

055003200003

9944 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0841 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

84,10 €

1000 x 0,0841 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Materiaali LDPE
Kannan muoto Kupu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä