Valikko Haku

Painotulppa 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE Väritön

Väritön työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on kupupää.
Tuotekoodi:

055004400003

14159 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0841 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

84,10 €

1000 x 0,0841 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Kannan muoto Kupu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä