Valikko Haku

Painotulppa 9.3 mm 9.0 mm 11.5 mm LDPE Valkoinen

Valkoinen työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on kupupää.
Tuotekoodi:

055009311303

3415 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1255 €
1000 + 0,0899 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

62,75 €

500 x 0,1255 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
Materiaali LDPE
Kannan muoto Kupu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä