Valikko Haku

Painotulppa 35.5 mm 15.0 mm 46.0 mm LDPE Väritön

Väritön työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on kupupää.
Tuotekoodi:

055035600003

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,4915 €
500 - 999 0,3518 €
1000 + 0,271 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

49,15 €

100 x 0,4915 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Kannan muoto Kupu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä