Valikko Haku

Tulppa 45.3 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Väritön

Tässä sylinteritulpassa on kuperat sivut, jotka takaavat tiiviin istumisen. Sitä käytetään yleistulppana monenlaisissa kohteissa. Se on nopea asentaa ja irrottaa.
Tuotekoodi:

055045500003

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,6831 €
500 - 999 0,5229 €
1000 + 0,4189 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

68,31 €

100 x 0,6831 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Kannan muoto Kupu
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä