Valikko Haku

Painotulppa 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE Väritön

Väritön työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on litteä pää.
Tuotekoodi:

12791

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1891 €
5000 + 0,0792 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

94,55 €

500 x 0,1891 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Kannan muoto Litteä
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä