Valikko Haku

Painotulppa 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE Väritön

Väritön työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on litteä pää.
Tuotekoodi:

12980

3521 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,2443 €
3000 + 0,1025 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

73,29 €

300 x 0,2443 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Kannan muoto Litteä
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä