Valikko Haku

Painotulppa 20.5 mm 10.7 mm 30.0 mm LDPE Väritön

Tämä paine tta va tulppa voidaan asentaa valmiisiin reikiin suojausta varten tai esteettisistä syistä. Se suojaa karkeilta pinnoilta ja saasteiden sisäänpääsyltä. Väritön, valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20592462

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,1121 €
3000 - 14999 0,0801 €
15000 + 0,072 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

33,63 €

300 x 0,1121 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä