Valikko Haku

Painotulppa 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE Musta

Musta työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on litteä pää.
Tuotekoodi:

494367

996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1169 €
5000 - 9999 0,111 €
10000 + 0,1052 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

58,45 €

500 x 0,1169 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali LDPE
Kannan muoto Litteä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä