Valikko Haku

Painotulppa 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE Musta

Musta työnnettävä tulppa on valmistettu LDPE:sta. Tämä tulppa, jota sanotaan joskus tapiksi, on helppo työntää tehtyihin poranreikiin suojaavissa ja esteettisissä tarkoituksissa. Tulpassa on litteä pää.
Tuotekoodi:

494373

4709 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1176 €
5000 - 9999 0,1117 €
10000 + 0,1058 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

58,80 €

500 x 0,1176 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali LDPE
Kannan muoto Litteä
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä