Valikko Haku

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Varastossa

Viistoreunasuojamme on suunniteltu käytettäväksi monenlaisten putkien kanssa. Viistoreunasuojia voi yhdistellä putkitulppien kanssa täydentämään kokoja ja suojaamaan ja sulkemaan putket mahdollisimman hyvin. Teräksiset viistoreunasuojat pitävät putkitulpat tiukasti paikoillaan käsittelyn, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Viistoreunasuojukset on helppo kiinnittää työntämällä ne putken päähän ja vasaroimalla puristinjärjestelmän alas. Putkitulppien syvyys on vähintään 100 mm, jotta niihin voi kiinnittää nosturin koukun. Lisäsuoja korroosiota vastaan suojaa putken sisäpintaa kosteusvaurioilta. Suosittelemme, että pyydät toimistoltamme apua vaatimuksiisi sopivan puristinjärjestelmän valinnassa.


Sarjanumero: SR1360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d H T PS Osta
71,088 € - 71,088 € Kysy toimitusaikaa täältä
97,5697 € - 97,5697 € 422 Varastossa
89,2434 € - 89,2434 € Kysy toimitusaikaa täältä
65,0005 € - 65,0005 € Kysy toimitusaikaa täältä
27,8617 € - 28,429 € 25 Varastossa
  • / 3
Viistoreunasuojatulppa 685.8 mm PE

41029

Hinta-alue
71,088 € - 71,088 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Teräs
  • Tulpan väri
    Keltainen
  • Viisteen väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Viistoreunasuojatulppa 1041.4 mm PE

41037

Hinta-alue
97,5697 € - 97,5697 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Teräs
  • Tulpan väri
    Keltainen
  • Viisteen väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Viistoreunasuojatulppa 939.8 mm PE

41035

Hinta-alue
89,2434 € - 89,2434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Teräs
  • Tulpan väri
    Keltainen
  • Viisteen väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Viistoreunasuojatulppa 635.0 mm PE

41028

Hinta-alue
65,0005 € - 65,0005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Teräs
  • Tulpan väri
    Keltainen
  • Viisteen väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7318190090
Viistoreunasuojatulppa 381.0 mm PE

41114

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Teräs
  • Tulpan väri
    Keltainen
  • Viisteen väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7326909890