Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 28.5 mm 13.3 mm LDPE Punainen

Punaista painettavaa LDPE-tulppaa voi käyttää useissa putki- ja letkukohteissa. Tulppa suojaa tai peittää alueet maalausprosessin aikana. Tämä lyhyt versio sopii erinomaisesti putkien päiden peittämiseen.
Tuotekoodi:

10541

16674 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,2498 €
2000 + 0,1033 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

49,96 €

200 x 0,2498 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä