Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 79.4 mm 12.7 mm LDPE Punainen

Punaista painettavaa LDPE-tulppaa voi käyttää useissa putki- ja letkukohteissa. Tulppa suojaa tai peittää alueet maalausprosessin aikana. Tämä lyhyt versio sopii erinomaisesti putkien päiden peittämiseen.
Tuotekoodi:

11095

811 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,9229 €
1000 + 0,3819 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

92,29 €

100 x 0,9229 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä