Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 19.0 mm 13.0 mm LDPE Punainen

Punaista painettavaa LDPE-tulppaa voi käyttää useissa putki- ja letkukohteissa. Tulppa suojaa tai peittää alueet maalausprosessin aikana. Tämä lyhyt versio sopii erinomaisesti putkien päiden peittämiseen.
Tuotekoodi:

11418

4176 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1595 €
5000 + 0,0659 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

79,75 €

500 x 0,1595 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä