Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,0698 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 6.3 mm |
---|---|
H | 0.248 in |
D | 10.7 mm |
D | 0.421 in |
d | 7.7 mm |
d | 0.303 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
Pidiketyyppi | Ilman sormiotetta |
Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa