Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Sarjanumero: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D h Väri Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,1998 € - 0,391 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.9 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
50.0 mm
0,1793 € - 0,4916 € 50 Varastossa
11.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
50.8 mm
0,1725 € - 0,3363 € 4173 Varastossa
7.8 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
40.0 mm
0,601 € - 1,1759 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
108.0 mm
0,2039 € - 0,2642 € 250 Varastossa
17.0 mm
10.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
14.0 mm
0,6626 € - 1,0473 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
22.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
28.0 mm
0,9843 € - 1,547 € 45 Varastossa
31.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
27.0 mm
0,1437 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
8.0 mm
Musta
LDPE
Ilman sormiotetta
10.0 mm
0,1506 € - 0,2211 € 1580 Varastossa
1.62 mm
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
41.1 mm
0,8625 € - 1,3554 € 100 Varastossa
29.0 mm
20.0 mm
Musta
PVC
Ilman sormiotetta
23.0 mm
0,1875 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
63.5 mm
0,0881 € - 0,253 € 3457 Varastossa
8.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
30.0 mm
0,3819 € - 1,0752 € 200 Varastossa
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
76.2 mm
0,131 € - 0,1938 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.25 mm
6.4 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
31.8 mm
0,5688 € - 0,8848 € 640 Varastossa
3.75 mm
12.7 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
95.3 mm
0,271 € - 0,5721 € 30 Varastossa
2.56 mm
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
65.0 mm
0,5284 € - 1,0292 € 130 Varastossa
8.8 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
99.0 mm
0,3272 € - 0,6382 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.75 mm
11.1 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
69.9 mm
0,1861 € - 0,3622 € 399 Varastossa
1.75 mm
9.5 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
44.5 mm
1,1815 € - 3,1913 € 5615 Varastossa
15.0 mm
Valkoinen
PE
Ilman sormiotetta
152.4 mm
  • / 5
Päätytulppa 50.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

12642

Hinta-alue
0,391 € - 0,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 50.8 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

15141

Hinta-alue
0,4916 € - 0,1793 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 40.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

12641

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1725 €

Varastotasot
4173 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 108.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

12974

Hinta-alue
1,1759 € - 0,601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 14.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

045140022003

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2039 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 28.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

045280011407

Hinta-alue
1,0473 € - 0,6626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 27.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

045270069907

Hinta-alue
1,547 € - 0,9843 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 10.0 mm Ilman sormiotetta LDPE Musta

045100022003

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 41.1 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

12362

Hinta-alue
0,2211 € - 0,1506 €

Varastotasot
1580 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 23.0 mm Ilman sormiotetta PVC Musta

045230069907

Hinta-alue
1,3554 € - 0,8625 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiaali
    PVC
  • Väri
    Musta
Päätytulppa 63.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

11928

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 30.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

11587

Hinta-alue
0,253 € - 0,0881 €

Varastotasot
3457 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 76.2 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

11930

Hinta-alue
1,0752 € - 0,3819 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 31.8 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

12360

Hinta-alue
0,1938 € - 0,131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • D
    1.25 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 95.3 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

11600

Hinta-alue
0,8848 € - 0,5688 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.3 mm
  • D
    3.75 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 65.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

12300

Hinta-alue
0,5721 € - 0,271 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • D
    2.56 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 99.0 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10724

Hinta-alue
1,0292 € - 0,5284 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    99.0 mm
  • h
    8.8 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta
Päätytulppa 69.9 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10291

Hinta-alue
0,6382 € - 0,3272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    69.9 mm
  • D
    2.75 mm
  • h
    11.1 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 44.5 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

10290

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1861 €

Varastotasot
399 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • D
    1.75 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
Päätytulppa 152.4 mm Ilman sormiotetta PE Valkoinen

11572

Hinta-alue
3,1913 € - 1,1815 €

Varastotasot
5615 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Ilman sormiotetta