Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Väri H Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,3819 € - 0,8625 € 720 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,5312 € - 1,0321 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PE
Type 1
0,5284 € - 1,0292 € 774 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,4394 € - 1,1989 € 697 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,5161 € - 1,1098 € 38401 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,141 € - 0,2581 € 871 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
1,1719 € - 2,9326 € 8669 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,282 € - 0,5807 € 939 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 2
0,3272 € - 0,6382 € 442 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,1861 € - 0,3622 € 38 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,1684 € - 0,3162 € 55 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
1,1815 € - 3,1913 € 348 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,6722 € - 1,311 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PE
Type 1
0,1875 € - 0,4399 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PE
Type 1
0,7872 € - 1,5353 € 122 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,131 € - 0,1938 € 600 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,4257 € - 0,828 € 363 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,0881 € - 0,253 € 10555 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
1,0172 € - 1,9838 € 8 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,3819 € - 1,0752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PE
Type 1
  • / 5
Päätytulppa 78.4 mm Type 1 PE Valkoinen

12307

Hinta-alue
0,8625 € - 0,3819 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 4.000 in Type 1 PE Valkoinen

10138

Hinta-alue
1,0321 € - 0,5312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 99.0 mm Type 1 PE Valkoinen

10724

Hinta-alue
1,0292 € - 0,5284 €

Varastotasot
774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 88.9 mm Type 1 PE Valkoinen

11358

Hinta-alue
1,1989 € - 0,4394 €

Varastotasot
697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 95.3 mm Type 1 PE Valkoinen

11600

Hinta-alue
1,1098 € - 0,5161 €

Varastotasot
38401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 50.8 mm Type 1 PE Valkoinen

11926

Hinta-alue
0,2581 € - 0,141 €

Varastotasot
871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 165.1 mm Type 1 PE Valkoinen

11974

Hinta-alue
2,9326 € - 1,1719 €

Varastotasot
8669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 63.0 mm Type 2 PE Valkoinen

12306

Hinta-alue
0,5807 € - 0,282 €

Varastotasot
939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 2
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 69.9 mm Type 1 PE Valkoinen

10291

Hinta-alue
0,6382 € - 0,3272 €

Varastotasot
442 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 44.5 mm Type 1 PE Valkoinen

10290

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1861 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 38.1 mm Type 1 PE Valkoinen

11123

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1684 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 152.4 mm Type 1 PE Valkoinen

11572

Hinta-alue
3,1913 € - 1,1815 €

Varastotasot
348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 114.3 mm Type 1 PE Valkoinen

11888

Hinta-alue
1,311 € - 0,6722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 63.5 mm Type 1 PE Valkoinen

11928

Hinta-alue
0,4399 € - 0,1875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 120.7 mm Type 1 PE Valkoinen

12304

Hinta-alue
1,5353 € - 0,7872 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 31.8 mm Type 1 PE Valkoinen

12360

Hinta-alue
0,1938 € - 0,131 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 82.6 mm Type 1 PE Valkoinen

11357

Hinta-alue
0,828 € - 0,4257 €

Varastotasot
363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 30.0 mm Type 1 PE Valkoinen

11587

Hinta-alue
0,253 € - 0,0881 €

Varastotasot
10555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 139.7 mm Type 1 PE Valkoinen

11898

Hinta-alue
1,9838 € - 1,0172 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 76.2 mm Type 1 PE Valkoinen

11930

Hinta-alue
1,0752 € - 0,3819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790