Valikko Haku

Putkien päätytulpat

Varastossa

Putkien päätytulpat ovat olennaisia komponentteja, joita käytetään putkien ja letkujen päiden tiivistämiseen lukuisilla eri teollisuudenaloilla. Ne on suunniteltu tarjoamaan varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, epäpuhtaudet ja vauriot putkessa tai letkussa. Erinomaisen lujuutensa, monipuolisuutensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta ne tarjoavat lukuisia etuja ja niitä voidaan käyttää eri käyttökohteissa, kuten rakennusalalla, putkityössä ja tuotannossa.

Erittäin monipuolinen materiaalien ja kokojen suhteen. Nämä tulpat valmistetaan yleensä laadukkaista materiaaleista, kuten kumista ja muovista, varmistaen erinomaisen lujuuden ja kestävyyden.

Saatavilla eri kokoina ja malleina sopimaan eri putki- tai letkukokoihin, tarjoten tarkan ja varman tiiviyden.

  • Tarjoaa varman ja luotettavan sulkemisen, joka estää vuodot, saastumisen ja vahingon putkessa tai letkussa.
  • Käytetään rakennus-, putkityö- ja tuotantoteollisuuksissa.
  • Tarjoaa tarkan ja varman tiivistyksen.
Materiaali: LDPE, PVC, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
87 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D Väri H Materiaali Pidiketyyppi d Osta
0,1971 € - 0,3852 € 1249 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 2
0,1478 € - 0,3105 € 2196 Varastossa
Valkoinen
PE
Type 1
0,2272 € - 0,621 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
PE
Type 1
0,0137 € - 0,0214 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0479 € - 0,0746 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0193 € - 0,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0597 € - 0,0929 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0479 € - 0,0746 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0547 € - 0,0851 € 90 Varastossa
Väritön
LDPE
Type 1
0,0649 € - 0,101 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,1575 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0702 € - 0,1092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,1394 € - 0,2168 € 98 Varastossa
Väritön
LDPE
Type 1
0,0219 € - 0,0341 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,024 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0493 € - 0,0767 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0963 € - 0,1498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
0,0193 € - 0,0301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
LDPE
Type 1
  • / 5
Päätytulppa 46.0 mm Type 2 PE Valkoinen

12305

Hinta-alue
0,3852 € - 0,1971 €

Varastotasot
1249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 2
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 76.2 mm Type 1 PE Valkoinen

1330786

Hinta-alue
0,3105 € - 0,1478 €

Varastotasot
2196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 57.2 mm Type 1 PE Valkoinen

10148

Hinta-alue
0,621 € - 0,2272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3926909790
Päätytulppa 13.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572556

Hinta-alue
0,0214 € - 0,0137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 32.5 mm Type 1 LDPE Väritön

20572617

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 20.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572587

Hinta-alue
0,0301 € - 0,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 48.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572655

Hinta-alue
0,0929 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 59.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572693

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 37.5 mm Type 1 LDPE Väritön

20572624

Hinta-alue
0,0746 € - 0,0479 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 41.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572648

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0547 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 49.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572662

Hinta-alue
0,101 € - 0,0649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 66.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572716

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 95.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572747

Hinta-alue
0,245 € - 0,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 55.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572686

Hinta-alue
0,1092 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 84.5 mm Type 1 LDPE Väritön

20572730

Hinta-alue
0,2168 € - 0,1394 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 16.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572563

Hinta-alue
0,0341 € - 0,0219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 26.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572600

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 40.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572631

Hinta-alue
0,0767 € - 0,0493 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 75.0 mm Type 1 LDPE Väritön

20572723

Hinta-alue
0,1498 € - 0,0963 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000
Päätytulppa 18.5 mm Type 1 LDPE Väritön

20572570

Hinta-alue
0,0301 € - 0,0193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    LDPE
  • Väri
    Väritön
  • Pidiketyyppi
    Type 1
  • Tullinimike
    3923509000