Valikko Haku

Putkikiila 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Tuotekoodi:

498749

216 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 + 5,1067 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

102,13 €

20 x 5,1067 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Oranssi
Materiaali LDPE
H 76.2 mm
L 203.2 mm
W 88.9 mm
Erityisominaisuudet Sisältää naulat
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä