Valikko Haku

Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Keltainen

Tämä putkitulppa on valmistettu LDPE:stä ja siinä on vahvistettu kanta, joten se sopii vaativaan käyttöön. Sillä voidaan suojata pieniä putkia korroosiolta, lialta ja kosteudelta kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Tuotekoodi:

10195

5833 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,9924 €
250 + 0,8406 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

49,81 €

25 x 1,9924 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Keltainen
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä