Valikko Haku

Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Musta

Tämä putkitulppa on valmistettu LDPE:stä ja siinä on vahvistettu kanta, joten se sopii vaativaan käyttöön. Sillä voidaan suojata pieniä putkia korroosiolta, lialta ja kosteudelta kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Tuotekoodi:

51061

344 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,1701 €
500 + 0,5229 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

58,51 €

50 x 1,1701 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä