Valikko Haku

Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Musta

Tämä putkitulppa on valmistettu LDPE:stä ja siinä on vahvistettu kanta, joten se sopii vaativaan käyttöön. Sillä voidaan suojata pieniä putkia korroosiolta, lialta ja kosteudelta kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Tuotekoodi:

51109

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,1333 €
250 - 2499 0,7666 €
2500 + 0,7283 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

53,33 €

25 x 2,1333 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Materiaali PE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä