Valikko Haku

Reunansuojus 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

Reuna- ja koristetiiviste sopii erinomaisesti EMI-suojaukseen. Nämä ovat vakiona PCV-materiaalia
Tuotekoodi:

34009507001

237 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 115,4014 €
10 - 19 109,6375 €
20 + 103,8599 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

115,40 €

1 x 115,4014 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 12.5 mm
Hihnan leveys 9.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyli Edge Protector
Tyyppi 3
Tullinimike 4016930090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä