Valikko Haku

Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

This edge protector is manufactured from PVC and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Tuotekoodi:

34009701003

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 192,1395 €
5 - 9 182,5421 €
10 - 14 172,9447 €
15 + 163,3199 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

192,14 €

1 x 192,1395 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 10.0 mm
Hihnan leveys 12.0 mm
Väri Valkoinen
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyli Edge Protector
Tyyppi 9
Tullinimike 4016930090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä