Valikko Haku

Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Musta

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Tuotekoodi:

34009802001

56 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 253,1055 €
10 + 240,455 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

253,11 €

1 x 253,1055 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 21.5 mm
Hihnan leveys 9.7 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyli Edge Protector
Tyyppi 8
Tullinimike 4016930090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä