Valikko Haku

PVC reunasuoja

Varastossa

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Toimitetaan 20 metrin rullina.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiaali: PVC Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kiinnikkeen maksimileveys Väri Puristimen minimileveys Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
101,7789 € - 127,2168 € 108 Varastossa
Harmaa
14.0 mm
58,885 € - 73,6028 € 399 Varastossa
Harmaa
9.4 mm
109,6238 € - 137,0058 € 36 Varastossa
Valkoinen
16.5 mm
108,3506 € - 135,4177 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
12.5 mm
110,5548 € - 122,8356 € 192 Varastossa
Musta
14.0 mm
240,455 € - 253,1055 € 51 Varastossa
Musta
21.5 mm
251,134 € - 279,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
21.5 mm
127,6959 € - 159,6371 € 27 Varastossa
Harmaa
16.3 mm
163,3199 € - 192,1395 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
10.0 mm
59,7475 € - 66,3739 € 426 Varastossa
Musta
8.0 mm
130,3109 € - 144,796 € 357 Varastossa
Musta
16.3 mm
56,9956 € - 71,2479 € 96 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
109,6238 € - 137,0058 € 3 Varastossa
Harmaa
16.5 mm
108,3506 € - 135,4177 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
12.5 mm
251,134 € - 279,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
21.5 mm
127,6959 € - 159,6371 € 33 Varastossa
Valkoinen
16.3 mm
111,8418 € - 124,2869 € 285 Varastossa
Musta
16.5 mm
165,5926 € - 174,3001 € 48 Varastossa
Musta
10.0 mm
34009504001 60,0761 € - 66,7573 € 195 Varastossa
Musta
9.4 mm
158,9799 € - 187,0464 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
10.0 mm
  • / 2
Reunansuojus 5.5 mm 14.0 mm PVC Harmaa

34009516002

Hinta-alue
127,2168 € - 101,7789 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Hihnan leveys
    11.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Harmaa

34009504002

Hinta-alue
73,6028 € - 58,885 €

Varastotasot
399 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Hihnan leveys
    6.5 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Valkoinen

34009530003

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Hihnan leveys
    10.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 3.4 mm 12.5 mm PVC Valkoinen

34009507003

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Hihnan leveys
    9.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 5.5 mm 14.0 mm PVC Musta

34009516001

Hinta-alue
122,8356 € - 110,5548 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Hihnan leveys
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Musta

34009802001

Hinta-alue
253,1055 € - 240,455 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Hihnan leveys
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Harmaa

34009802002

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Hihnan leveys
    9.7 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Harmaa

34009628002

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Hihnan leveys
    13.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

34009701003

Hinta-alue
192,1395 € - 163,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Hihnan leveys
    12.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 2.0 mm 8.0 mm PVC Musta

34009590001

Hinta-alue
66,3739 € - 59,7475 €

Varastotasot
426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Hihnan leveys
    5.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Musta

34009628001

Hinta-alue
144,796 € - 130,3109 €

Varastotasot
357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Hihnan leveys
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 5.6 mm 6.0 mm PVC Harmaa

34009590002

Hinta-alue
71,2479 € - 56,9956 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Hihnan leveys
    5.6 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Harmaa

34009530002

Hinta-alue
137,0058 € - 109,6238 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Hihnan leveys
    10.5 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 9.0 mm 9.0 mm PVC Harmaa

34009507002

Hinta-alue
135,4177 € - 108,3506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.5 mm
  • Hihnan leveys
    9.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 3.8 mm 11.7 mm PVC Valkoinen

34009802003

Hinta-alue
279,0363 € - 251,134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    21.5 mm
  • Hihnan leveys
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 6.5 mm 16.3 mm PVC Valkoinen

34009628003

Hinta-alue
159,6371 € - 127,6959 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.3 mm
  • Hihnan leveys
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 4.0 mm 16.5 mm PVC Musta

34009530001

Hinta-alue
124,2869 € - 111,8418 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    16.5 mm
  • Hihnan leveys
    10.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Musta

34009701001

Hinta-alue
174,3001 € - 165,5926 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Hihnan leveys
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 6.5 mm 6.9 mm PVC Musta

34009504001

Hinta-alue
66,7573 € - 60,0761 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.4 mm
  • Hihnan leveys
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector
Reunansuojus 3.5 mm 10.0 mm PVC Harmaa

34009701002

Hinta-alue
187,0464 € - 158,9799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Hihnan leveys
    12.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyli
    Edge Protector