PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Supplied in rolls of 20 metres.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C.Materiaali: PVCVäri: Musta, Valkoinen, HarmaaMateriaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maximum Clamp Width | Väri | Minimum Clamp Width | Overall Width | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251,134 € - 279,0363 € | 122 Varastossa |
|
Valkoinen
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
127,6959 € - 159,6371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
111,8418 € - 124,2869 € | 28 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
165,5926 € - 174,3001 € | 96 Varastossa |
|
Musta
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.