Valikko Haku

Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 6.0 mm PA Musta

This knurled nut is made from black Nylon and is ideal for applications where tool-free installation is desired.
Tuotekoodi:

0660030001VR

6000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2163 €
1000 - 1999 0,2067 €
2000 + 0,1957 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

21,63 €

100 x 0,2163 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M5
Kokonaiskorkeus 6.0 mm
Ulkohalkaisija 10.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyamidi 6/6
Mutterin muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä