Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Kartiomaiset

Varastossa

Kartiolliset pyöreät jalkaholkit tai päätykärjet, kuten niitä joskus kutsutaan, tarjoavat suojaa putkille, tangoille ja toisinaan kierteille. Holkit suojaavat tankoa tai putkea halkeamiselta, kun ne joutuvat kosketuksiin kovien pintojen kanssa. Ne tarjoavat myös lattiasuojaa ja pitoa kävelyä avustavissa käyttökohteissa. Saatavana PVC:nä, kartiomalli takaa paremman vakauden käyttökohteissa. Holkkeja saa myös mustana, valkoisena tai värittömänä, jotta ne sopivat käyttökohteen tyyliin.


Sarjanumero: SR1520, SRF0071, SRF0069

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus H d h Osta
0,6106 € - 2,3822 € 515 Varastossa
25.0 mm
30.0 mm
0,9884 € - 2,9846 € 4960 Varastossa
30.0 mm
34.0 mm
1,0651 € - 4,1483 € 110 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
0,0995 € - 0,2691 € 611 Varastossa
0,0605 € - 0,1271 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
0,4435 € - 0,9802 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0 mm
25.0 mm
0,831 € - 2,4233 € 17 Varastossa
41.0 mm
26.0 mm
0,9734 € - 2,4643 € 126 Varastossa
51.0 mm
27.0 mm
1,6292 € - 3,587 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
27.0 mm
0,1115 € - 0,2738 € 2539 Varastossa
4.0 mm
9.0 mm
0,1492 € - 0,3655 € 7576 Varastossa
6.0 mm
11.0 mm
0,293 € - 0,6475 € 3390 Varastossa
14.0 mm
18.0 mm
0,4025 € - 0,8858 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
22.0 mm
0,8529 € - 3,3269 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
32.0 mm
1,1377 € - 3,4227 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
39.0 mm
0,5134 € - 1,9988 € 2556 Varastossa
22.0 mm
26.0 mm
0,0772 € - 0,2213 € 1036 Varastossa
0,0467 € - 0,0982 € 2 Varastossa
4.8 mm
11.9 mm
0,4244 € - 0,9282 € 807 Varastossa
31.0 mm
25.0 mm
0,7269 € - 2,1221 € 238 Varastossa
39.0 mm
27.0 mm
  • / 5
Kartiomainen holkki 30.0 mm 25.0 mm PVC Valkoinen

552006011307

Hinta-alue
2,3822 € - 0,6106 €

Varastotasot
515 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 34.0 mm 30.0 mm PVC Valkoinen

552007011307

Hinta-alue
2,9846 € - 0,9884 €

Varastotasot
4960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 40.0 mm 35.0 mm PVC Musta

552008011407

Hinta-alue
4,1483 € - 1,0651 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 9.5 mm PVC Musta

50978

Hinta-alue
0,2691 € - 0,0995 €

Varastotasot
611 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 6.3 mm Nailon Väritön

60407

Hinta-alue
0,1271 € - 0,0605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    6.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 33.0 mm 32.0 mm PVC Musta

009032069907

Hinta-alue
0,9802 € - 0,4435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 41.0 mm 33.0 mm PVC Musta

009040069907

Hinta-alue
2,4233 € - 0,831 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 51.0 mm 33.0 mm PVC Musta

009049069907

Hinta-alue
2,4643 € - 0,9734 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 70.0 mm 38.0 mm PVC Musta

009069069907

Hinta-alue
3,587 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 9.0 mm 4.0 mm PVC Valkoinen

552000511307

Hinta-alue
0,2738 € - 0,1115 €

Varastotasot
2539 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 11.0 mm 6.0 mm PVC Valkoinen

552001511307

Hinta-alue
0,3655 € - 0,1492 €

Varastotasot
7576 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 18.0 mm 14.0 mm PVC Valkoinen

552003511307

Hinta-alue
0,6475 € - 0,293 €

Varastotasot
3390 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 22.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

552004511307

Hinta-alue
0,8858 € - 0,4025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 32.0 mm 28.0 mm PVC Valkoinen

552006511307

Hinta-alue
3,3269 € - 0,8529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Valkoinen

552007511307

Hinta-alue
3,4227 € - 1,1377 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 26.0 mm 22.0 mm PVC Valkoinen

552005511307

Hinta-alue
1,9988 € - 0,5134 €

Varastotasot
2556 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 7.9 mm PVC Musta

12923

Hinta-alue
0,2213 € - 0,0772 €

Varastotasot
1036 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 4.8 mm Nailon Väritön

60408

Hinta-alue
0,0982 € - 0,0467 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 31.0 mm 32.0 mm PVC Musta

009030069907

Hinta-alue
0,9282 € - 0,4244 €

Varastotasot
807 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kartiomainen holkki 39.0 mm 32.0 mm PVC Musta

009038069907

Hinta-alue
2,1221 € - 0,7269 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790