Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Pyöreitä suojia käytetään putkituotteiden pään viimeistelyyn, ja ne tarjoavat visuaalisesti miellyttävän ja puhtaan ulkomuodon.
Materiaali: ABS, PEVäri: Hopea, MustaMateriaalin syttyvyysstandardi: Series Code: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | t | Väri | L | Materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1445 € - 1,2732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
|
ABS
|
||
1,1927 € - 1,4826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
|
ABS
|
||
1,1445 € - 3,0188 € | 45 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
1,9304 € - 4,0539 € | 864 Varastossa |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
1,1166 € - 1,2422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
|
ABS
|
||
1,139 € - 2,9901 € | 1053 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
|
ABS
|
||
0,7776 € - 1,633 € | 1031 Varastossa |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
1,6429 € - 4,0539 € | 5 Varastossa |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
1,1166 € - 1,2422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
|
ABS
|
||
1,1527 € - 1,4425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
|
ABS
|
||
1,1445 € - 3,0188 € | 1577 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
1,6429 € - 4,0539 € | 1 Varastossa |
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,3052 € - 0,4748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,3079 € - 0,479 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,2954 € - 0,4596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,3052 € - 0,4748 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.047 in
1.2 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,532 € - 0,8276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,2178 € - 0,3388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,3798 € - 0,5909 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
0,2178 € - 0,3388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.039 in
1.0 mm
|
Hopea
|
|
ABS
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.