Monitoimiset pyöreät putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteen ulkonäkö ei ole ensisijainen priotiteetti. Ne istuvat tiiviisti pyöreisiin putkiin, pylväisiin ja tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: PE-LD
Väri: Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | H | Yhteensopivat seinänpaksuudet | h | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
2 in
50.8 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.2 - 3.0 mm | 0.047 - 0.118 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
2.047 in
52.0 mm
|
PE-LD
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE-LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
2.5 in
63.5 mm
|
PE-LD
|
0.807 in
20.5 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
2.992 in
76.0 mm
|
PE-LD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.6 - 4.0 mm | 0.063 - 0.157 in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
3.5 in
88.9 mm
|
PE-LD
|
0.827 in
21.0 mm
|
3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
4.016 in
102.0 mm
|
PE-LD
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.6 - 6.0 mm | 0.142 - 0.236 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
5.236 in
133.0 mm
|
PE-LD
|
1.299 in
33.0 mm
|
2.0 - 6.0 mm | 0.079 - 0.236 in
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
PE-LD
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
0.748 in
19.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.063 in
27.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.26 in
32.0 mm
|
PE-LD
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.339 in
34.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE-LD
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE-LD
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa