Valikko Haku

Pyöreä päätysuoja 20.6 mm 15.0 mm LDPE Väritön

Väritöntä LDPE:tä oleva vakiomallinen pyöreä päätysuoja suojaa kierteisiä ja kierteettömiä putkia ja tankoja.
Tuotekoodi:

62020700003

4500 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,245 €
500 - 999 0,1725 €
1000 + 0,1339 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

24,50 €

100 x 0,245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisähalkaisija 20.6 mm
Ulkohalkaisija 22.9 mm
Sisäkorkeus 15.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä